Protect
PRO 10
Protect Sirena 116dB
115-230VAC RAL3000
Número de producto:
23150640000
Las sirenas de la serie PROTECT cuentan con una carcasa de aluminio fundido a presión excepcionalmente resistente. Están diseñadas para entornos industriales exigentes y aplicaciones con altos requisitos de fiabilidad, seguridad funcional, protección en zonas peligrosas o homologación para uso marítimo.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "PRO 10 95-265V AC"
Las sirenas de la serie PROTECT cuentan con una carcasa de aluminio fundido a presión excepcionalmente resistente. Están diseñadas para entornos industriales exigentes y aplicaciones con altos requisitos de fiabilidad, seguridad funcional, protección en zonas peligrosas o homologación para uso marítimo.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 23150640000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,145 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -4 dB
- Nivel sonoro: nivel 2
- -10 dB
- Nivel sonoro: 3
- -16 dB
- Nivel sonoro: 4
- -22 dB
- Nivel sonoro: 5
- -26 dB
- Nivel sonoro: 6
- -30 dB
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -30 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
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
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK09
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 2,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250500
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Número de artículo
- 23150640000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,145 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -4 dB
- Nivel sonoro: nivel 2
- -10 dB
- Nivel sonoro: 3
- -16 dB
- Nivel sonoro: 4
- -22 dB
- Nivel sonoro: 5
- -26 dB
- Nivel sonoro: 6
- -30 dB
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -30 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
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
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK09
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 5,98 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250500
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.55 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 485.98 KB | Download | |
| Certificate EN5403 | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 255.5 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |