You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PRO 10-DNV 10-60V DC"

Las sirenas de la serie PROTECT cuentan con una carcasa de aluminio fundido a presión excepcionalmente resistente. Están diseñadas para entornos industriales exigentes y aplicaciones con altos requisitos de fiabilidad, seguridad funcional, protección en zonas peligrosas o homologación para uso marítimo.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
23150630001
Rango de tensión nominal (CC)
12-48 V
Rango de tensión (CC)
10-60 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,96 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-4 dB
Nivel sonoro: nivel 2
-10 dB
Nivel sonoro: 3
-16 dB
Nivel sonoro: 4
-22 dB
Nivel sonoro: 5
-26 dB
Nivel sonoro: 6
-30 dB
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-30 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK09
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso de la unidad de embalaje (kg)
2,84 kg
GTIN (EAN)
4061131250449
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Número de artículo
23150630001
Rango de tensión nominal (CC)
12-48 V
Rango de tensión (CC)
10-60 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,96 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-4 dB
Nivel sonoro: nivel 2
-10 dB
Nivel sonoro: 3
-16 dB
Nivel sonoro: 4
-22 dB
Nivel sonoro: 5
-26 dB
Nivel sonoro: 6
-30 dB
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-30 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK09
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
5,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131250449
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7