Protect
PRO 10-SIL
Protect Sirena 116dB supervisado
12-48VDC RAL3000
Número de producto:
23150630601
Las sirenas de la serie PROTECT cuentan con una carcasa de aluminio fundido a presión excepcionalmente resistente. Están diseñadas para entornos industriales exigentes y aplicaciones con altos requisitos de fiabilidad, seguridad funcional, protección en zonas peligrosas o homologación para uso marítimo.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
- Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
Información sobre el producto "PRO 10-SIL 10-60V DC"
Las sirenas de la serie PROTECT cuentan con una carcasa de aluminio fundido a presión excepcionalmente resistente. Están diseñadas para entornos industriales exigentes y aplicaciones con altos requisitos de fiabilidad, seguridad funcional, protección en zonas peligrosas o homologación para uso marítimo.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
- Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
- Número de artículo
- 23150630601
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 9-66 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,96 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -30 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Nivel SIL
- 2
- Nivel de rendimiento
- d
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
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK09
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 2,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Número de artículo
- 23150630601
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-48 V
- Rango de tensión (CC)
- 9-66 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,96 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -30 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Nivel SIL
- 2
- Nivel de rendimiento
- d
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
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK09
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 6,07 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131250425
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.55 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.55 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |