You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PRO 10-Ex 95-265V AC"

Las sirenas de la serie PROTECT cuentan con una carcasa de aluminio fundido a presión excepcionalmente resistente. Están diseñadas para entornos industriales exigentes y aplicaciones con altos requisitos de fiabilidad, seguridad funcional, protección en zonas peligrosas o homologación para uso marítimo.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 2/22 y las áreas de clase I, II, III, división
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
23150640007
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
95-265 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,145 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-30 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Ex-Clase EE. UU.
II
Ex-División EE. UU.
2
Número de certificado de EE. UU. anterior
UL-US-2592114-0
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK09
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso de la unidad de embalaje (kg)
2,88 kg
GTIN (EAN)
4061131250524
ETIM-Class
EC001356
Dimensiones del producto (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Número de artículo
23150640007
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
95-265 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,145 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-30 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Ex-Clase EE. UU.
II
Ex-División EE. UU.
2
Número de certificado de EE. UU. anterior
UL-US-2592114-0
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK09
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
5,91 lb.
GTIN (EAN)
4061131250524
ETIM-Class
EC001356
Dimensiones del producto (pulgadas)
54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.54 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 485.98 KB Download
Certificate EN5403 DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 255.5 KB Download
Product sheet DE PDF 3.4 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.4 MB Download
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7