Protect
PRO L 10-Ex
Protect Combinación de sirena y luz LED 116dB zone 2, 22
115-230VAC RAL3000 BU
Número de producto:
23151647007
Los dispositivos de señalización combinados de la serie PROTECT proporcionan una notificación fiable de alarma acústica y visual en zonas peligrosas. Su diseño robusto y certificado es adecuado para aplicaciones en la Zona 2, la Zona 22 y determinadas aplicaciones de Clase I/II/III, División 2.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PRO L 10-Ex 95-265V AC BU"
Los dispositivos de señalización combinados de la serie PROTECT proporcionan una notificación fiable de alarma acústica y visual en zonas peligrosas. Su diseño robusto y certificado es adecuado para aplicaciones en la Zona 2, la Zona 22 y determinadas aplicaciones de Clase I/II/III, División 2.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23151647007
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 95-265 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,131 A
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -30 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 22
- Ex-Clase EE. UU.
- I
- Ex-División EE. UU.
- 2
- Número de certificado de EE. UU. anterior
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 2,79 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131257837
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Número de artículo
- 23151647007
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -30 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- color de lente
- Azul
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 22
- Ex-Clase EE. UU.
- I
- Ex-División EE. UU.
- 2
- Número de certificado de EE. UU. anterior
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 6,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131257837
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.43 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 2.6 | 4 | 3 | |
| Advertencia | 5.2 | 8 | 6 | |
| Indicación | 11.7 | 18 | 13.5 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 8.6 | 13.1 | 9.8 | |
| Advertencia | 17.2 | 26.2 | 14.7 | |
| Indicación | 38.7 | 59 | 27 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |