You are currently viewing content for: España · español

Información sobre el producto "PRO L 10-Ex 10-60V DC RD"

Los dispositivos de señalización combinados de la serie PROTECT proporcionan una notificación fiable de alarma acústica y visual en zonas peligrosas. Su diseño robusto y certificado es adecuado para aplicaciones en la Zona 2, la Zona 22 y determinadas aplicaciones de Clase I/II/III, División 2.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Datos técnicos
Número de artículo
23151635007
Rango de tensión nominal (CC)
12-60 V
Rango de tensión (CC)
10-60 V
Consumo de corriente nominal en CC
0,52 A
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-30 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Ex-Clase EE. UU.
I
Ex-División EE. UU.
2
Número de certificado de EE. UU. anterior
UL-US-2592114-0
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131257806
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Número de artículo
23151635007
Rango de tensión nominal (CC)
12-60 V
Rango de tensión (CC)
10-60 V
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-30 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Ex-Clase EE. UU.
I
Ex-División EE. UU.
2
Número de certificado de EE. UU. anterior
UL-US-2592114-0
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131257806
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (pulgadas)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 31.9 MB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Product sheet DE PDF 3.43 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 6 9 7
Advertencia 12 18 14
Indicación 27 40.5 31.5
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7