PTF
PTF 1000
Ventilador con filtro superior PTF 1100m³/h 229 mm x 229 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 UL
Número de producto:
11692152120
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Ventiladores con filtro instalados en el techo - Menor riesgo de colisión con los componentes interiores
- La solución ideal entre la refrigeración pasiva y la activa - Eliminación eficaz del calor sin necesidad de sistemas de refrigeración complejos
- Gran flujo de aire para recintos con gran densidad de equipos - Eliminación fiable del calor incluso con cargas térmicas elevadas
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Carcasa totalmente metálica - Diseño robusto del producto para entornos exigentes
Información sobre el producto "PTF 1200 N3R 115V 54 V2A"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Ventiladores con filtro instalados en el techo - Menor riesgo de colisión con los componentes interiores
- La solución ideal entre la refrigeración pasiva y la activa - Eliminación eficaz del calor sin necesidad de sistemas de refrigeración complejos
- Gran flujo de aire para recintos con gran densidad de equipos - Eliminación fiable del calor incluso con cargas térmicas elevadas
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Carcasa totalmente metálica - Diseño robusto del producto para entornos exigentes
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 1100 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 870 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 170 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 170 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 81 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Vida útil L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-60 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 229 mm x 229 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 155 mm x 300 mm x 300 mm
- Peso del producto (kg)
- 6,55 kg
- Número del certificado de UL
- E489500-20231120
- Número de certificado reconocido por UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131263678
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
- 589 cfm
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
- 513 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 170 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 170 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 81 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Vida útil L10 (+40 °C)
- 70000 h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-140 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 9.02 inch x 9.02 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
- Peso del producto (lb.)
- 15,436 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500-20231120
- Número de certificado reconocido por UL
- E175229-20231120
- GTIN (EAN)
- 4061131263678
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 328.55 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 328.55 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.8 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.39 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345.86 KB | Download |