You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PTF 1200S N3R 230V 54 V2A"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Ventiladores con filtro instalados en el techo - Menor riesgo de colisión con los componentes interiores
  • La solución ideal entre la refrigeración pasiva y la activa - Eliminación eficaz del calor sin necesidad de sistemas de refrigeración complejos
  • Gran flujo de aire para recintos con gran densidad de equipos - Eliminación fiable del calor incluso con cargas térmicas elevadas
  • Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
  • Carcasa totalmente metálica - Diseño robusto del producto para entornos exigentes
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
1100 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
870 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
170 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
170 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
81 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Vida útil L10 (+40 °C)
70000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-60 °C
Dimensiones del recorte (mm)
229 mm x 229 mm
Dimensiones del producto (mm)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Profundidad de instalación (mm)
6,1 mm
Peso del producto (kg)
6,53 kg
Número del certificado de UL
E489500-20231120
Número de certificado reconocido por UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263852
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
589 cfm
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
513 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
170 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
170 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
81 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Vida útil L10 (+40 °C)
70000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-140 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
9.02 inch x 9.02 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
Peso del producto (lb.)
14,4 lb.
Número del certificado de UL
E489500-20231120
Número de certificado reconocido por UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263852
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 328.55 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download