You are currently viewing content for: Vietnam · español

Información sobre el producto "PWT 6402 230V 7035"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

Con el intercambiador de calor aire/agua PWT 6402, la empresa especializada en gestión térmica Pfannenberg ha desarrollado una solución de gestión térmica rentable para su instalación en la parte superior de los armarios eléctricos, que ofrece una alternativa segura adicional a las unidades de montaje lateral que ya forman parte de su catálogo. El intercambiador de calor PWT, resistente a la condensación y con una potencia de 3,8 kW, permite una refrigeración eficaz con bajos costes energéticos y de mantenimiento.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Protección contra fugas - El sensor de fugas integrado corta automáticamente el suministro de agua para evitar que se inunde el armario.
  • Seguridad frente a la condensación - El flujo de aire optimizado y la mayor distancia al techo del armario evitan los problemas de condensación
  • Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
Datos técnicos
Número de artículo
12813401055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,76 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,96 A
Corriente de arranque a 50 Hz
1,45 A
Corriente de arranque a 60 Hz
1,45 A
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,177 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,209 W
Tipo de fusible previo
gG
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
3403 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3800 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
3700 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
1 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
1-70 °C
Peso del producto (kg)
34,5 kg
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Número de artículo
12813401055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Consumo de corriente máximo a 50 Hz
0,76 A
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,96 A
Corriente de arranque a 50 Hz
1,45 A
Corriente de arranque a 60 Hz
1,45 A
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,177 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,209 W
Tipo de fusible previo
gG
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
34 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1135 m³/h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
34-158 °F
Peso del producto (lb.)
76 lb.
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 895.94 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 895.94 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.34 in
Y
10.79 in
Z
22.99 in