PWD 5000 & PWT 6000
PWT 6402
Intercambiador de calor aire/agua Montaje superior 3800W
400VAC 2~ 7035
Número de producto:
12813409055
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Con el intercambiador de calor aire/agua PWT 6402, la empresa especializada en gestión térmica Pfannenberg ha desarrollado una solución de gestión térmica rentable para su instalación en la parte superior de los armarios eléctricos, que ofrece una alternativa segura adicional a las unidades de montaje lateral que ya forman parte de su catálogo. El intercambiador de calor PWT, resistente a la condensación y con una potencia de 3,8 kW, permite una refrigeración eficaz con bajos costes energéticos y de mantenimiento.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Con el intercambiador de calor aire/agua PWT 6402, la empresa especializada en gestión térmica Pfannenberg ha desarrollado una solución de gestión térmica rentable para su instalación en la parte superior de los armarios eléctricos, que ofrece una alternativa segura adicional a las unidades de montaje lateral que ya forman parte de su catálogo. El intercambiador de calor PWT, resistente a la condensación y con una potencia de 3,8 kW, permite una refrigeración eficaz con bajos costes energéticos y de mantenimiento.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Protección contra fugas - El sensor de fugas integrado corta automáticamente el suministro de agua para evitar que se inunde el armario.
- Seguridad frente a la condensación - El flujo de aire optimizado y la mayor distancia al techo del armario evitan los problemas de condensación
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
Información sobre el producto "PWT 6402 400V 2~ 7035"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Con el intercambiador de calor aire/agua PWT 6402, la empresa especializada en gestión térmica Pfannenberg ha desarrollado una solución de gestión térmica rentable para su instalación en la parte superior de los armarios eléctricos, que ofrece una alternativa segura adicional a las unidades de montaje lateral que ya forman parte de su catálogo. El intercambiador de calor PWT, resistente a la condensación y con una potencia de 3,8 kW, permite una refrigeración eficaz con bajos costes energéticos y de mantenimiento.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Con el intercambiador de calor aire/agua PWT 6402, la empresa especializada en gestión térmica Pfannenberg ha desarrollado una solución de gestión térmica rentable para su instalación en la parte superior de los armarios eléctricos, que ofrece una alternativa segura adicional a las unidades de montaje lateral que ya forman parte de su catálogo. El intercambiador de calor PWT, resistente a la condensación y con una potencia de 3,8 kW, permite una refrigeración eficaz con bajos costes energéticos y de mantenimiento.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Protección contra fugas - El sensor de fugas integrado corta automáticamente el suministro de agua para evitar que se inunde el armario.
- Seguridad frente a la condensación - El flujo de aire optimizado y la mayor distancia al techo del armario evitan los problemas de condensación
- Accesibilidad para el mantenimiento - El fácil acceso a los componentes del ventilador y la válvula simplifica el mantenimiento
- Número de artículo
- 12813409055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,6 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,53 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 1 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,9 A
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,195 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,242 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 3403 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 3800 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
- 3700 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 1 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 1-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 37 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131238065
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 274 mm x 796 mm x 584 mm
- Número de artículo
- 12813409055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 50 Hz
- 0,6 A
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,53 A
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 1 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,9 A
- Número de fases
- 2
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,195 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,242 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 34 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1135 m³/h
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 34-158 °F
- Peso del producto (lb.)
- 81,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131238065
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.79 inch x 31.34 inch x 22.99 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 895.94 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 895.94 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.27 KB | Download | |
| Conformity PWD 53xx - 54xx | N/A | 69.13 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ | N/A | 3.03 MB | Download |
Technical Drawings
PWT 6402 400V 2~ 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 392 mm
- B
- 692 mm
- X
- 796 mm
- Y
- 274 mm
- Z
- 584 mm
- A
- 15.43 in
- B
- 27.24 in
- X
- 31.34 in
- Y
- 10.79 in
- Z
- 22.99 in
Dimensiones