You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PY X-LA-15 24 DC AM 7035"

Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Datos técnicos
Número de artículo
21565804055
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
19.2-28.8 V
Consumo de corriente nominal en CC
0,695 A
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-12 dB
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-25 dB
Número de tonos de alarma
8
Número de tonos externos seleccionables
1
Intensidad luminosa (cd)
95 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
225,92 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,87 kg
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (mm)
172 mm x 216 mm x 144 mm
Número de artículo
21565804055
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
19.2-28.8 V
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-12 dB
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-25 dB
Número de tonos de alarma
8
Número de tonos externos seleccionables
1
Intensidad luminosa (cd)
95 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
741,21 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
1,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131132691
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (pulgadas)
6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 362.63 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 362.63 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 174.68 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 17.8 11.6 18.7
Advertencia 35.6 23.2 37.4
Indicación 80.1 52.2 84.1
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 2.5 2.1 1.0
85 dB (A) 4.4 3.7 1.8
80 dB (A) 7.8 6.6 3.2
75 dB (A) 13.9 11.8 5.7