Pyra
PY X-LA-15
Pyra Combinación de xenón y Sirena 103dB 15J 150cd
24VDC RAL7035 YE
Número de producto:
21565803055
Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PY X-LA-15 24 DC YE 7035"
Las sirenas y luces intermitentes de xenón de la serie PYRA combinan una señalización de alto rendimiento con una instalación especialmente sencilla y segura. La luz y el sonido se pueden controlar por separado y adaptarse de forma flexible a cada aplicación industrial.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 21565803055
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 19.2-28.8 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,695 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -12 dB
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -25 dB
- Número de tonos de alarma
- 8
- Número de tonos externos seleccionables
- 1
- Intensidad luminosa (cd)
- 150 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 283,88 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 172 mm x 216 mm x 144 mm
- Número de artículo
- 21565803055
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 19.2-28.8 V
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -12 dB
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -25 dB
- Número de tonos de alarma
- 8
- Número de tonos externos seleccionables
- 1
- Intensidad luminosa (cd)
- 150 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 931,38 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 1,92 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 362.63 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 362.63 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 174.68 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 22.4 | 14.7 | 23.5 | |
| Advertencia | 44.8 | 29.4 | 47 | |
| Indicación | 100.8 | 66.1 | 105.8 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.5 | 2.1 | 1.0 | |
| 85 dB (A) | 4.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 80 dB (A) | 7.8 | 6.6 | 3.2 | |
| 75 dB (A) | 13.9 | 11.8 | 5.7 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 73.5 | 48.2 | 77.1 | |
| Advertencia | 147 | 96.5 | 115.7 | |
| Indicación | 330.8 | 217 | 212 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 8.1 | 6.9 | 3.3 | |
| 85 dB (A) | 14.4 | 12.2 | 5.9 | |
| 80 dB (A) | 25.6 | 21.8 | 10.5 | |
| 75 dB (A) | 45.5 | 38.7 | 18.7 | |