PYRA
PY X-M-05
Pyra Luz de xenón 5J 31cd
115VAC RAL7035 AM
Número de producto:
21550154055
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Consumo de corriente estable - Evita las fluctuaciones de carga para garantizar un manejo fluido y fiable del sistema
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Información sobre el producto "PY X-M-05 115V AC AM RAL7035"
Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Consumo de corriente estable - Evita las fluctuaciones de carga para garantizar un manejo fluido y fiable del sistema
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
- Número de artículo
- 21550154055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 31 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 129,06 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131052
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número de artículo
- 21550154055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 31 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 423,41 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131052
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 650.76 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 650.76 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 9 | 4.6 | 9.6 | |
| Advertencia | 18 | 9.2 | 19.2 | |
| Indicación | 40.5 | 20.7 | 43.2 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 29.5 | 15.1 | 31.5 | |
| Advertencia | 59 | 30.2 | 47.3 | |
| Indicación | 132.8 | 67.9 | 86.6 | |