You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "PY X-S-05 115 AC AM 7035"

Las balizas de la serie PYRA combinan una señalización de xenón de alto rendimiento con un manejo especialmente sencillo y seguro. Proporcionan señales de indicación, advertencia y alarma de gran visibilidad para aplicaciones industriales.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Componentes de alta calidad - Garantizan una larga vida útil con un 70 % de rendimiento lumínico incluso tras 8 millones de destellos
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Datos técnicos
Número de artículo
21510154055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
104-127 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
27 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
120,44 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
4
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131130383
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número de artículo
21510154055
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
104-127 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
27 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
395,15 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
4
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131130383
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 782.26 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 392.8 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 319.82 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Product sheet DE PDF 629.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 7.6 5.8 8
Advertencia 15.2 11.6 16
Indicación 34.2 26.1 36