Quadro
QUADRO F12
Quadro Luz de xenón 13J 260cd
24VDC RAL7035 CL
Número de producto:
21041801000
Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
Información sobre el producto "QUADRO F12 24 DC CL"
Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Número de artículo
- 21041801000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 260 cd
- color de lente
- Borrar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 373,75 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 12000000
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119302
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Número de artículo
- 21041801000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 260 cd
- color de lente
- Borrar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 1226,22 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 12000000
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119302
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 155.68 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 167.31 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 155.43 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | PL | 2.15 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 133.09 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 311.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 311.58 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download | |
| Manual Quadro F12, F05 | N/A | 133.09 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 25.6 | 18.4 | 24.9 | |
| Advertencia | 51.2 | 36.8 | 49.8 | |
| Indicación | 115.2 | 82.8 | 112.1 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 84 | 60.4 | 81.7 | |
| Advertencia | 168 | 120.7 | 122.6 | |
| Indicación | 377.9 | 271.7 | 224.7 | |