You are currently viewing content for: Vietnam · español

Información sobre el producto "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
  • Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
Datos técnicos
Número de artículo
21041801601
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
140 cd
color de lente
Borrar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21041801601
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
140 cd
color de lente
Borrar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-22-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 216.42 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 216.42 KB Download
Certificate SIL_PL DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 421.72 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL N/A pdf 1.64 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 23.6 17.9 23.8
Advertencia 47.2 35.8 47.6
Indicación 106.2 80.6 107.1