You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "QUADRO F12-3G/3D 230 AC YE"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 2/22 y las áreas de clase , división
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
Datos técnicos
Número de artículo
21041103008
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
67 cd
color de lente
Amarillo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
189,73 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIB
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21041103008
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Intensidad luminosa (cd)
67 cd
color de lente
Amarillo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
622,47 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIB
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 155.16 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 394.1 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.3 MB Download
Manual QUADRO 3G/3D N/A pdf 394.1 KB Download
Conformity Quadro F12 -3G/3D N/A pdf 65.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev00_Sep21_Quadro F12_3G_3D.pdf N/A pdf 35.01 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 14.8 9.9 14.9
Advertencia 29.6 19.8 29.8
Indicación 66.6 44.6 67.1