Quadro
QUADRO LED-HI-Ex
Quadro Lámpara LED de segunda mano 38cd zone 2, 22
115-230VAC/DC RAL7035 YE
Número de producto:
21108643009
Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 2/22 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "QUADRO LED-HI-3G/3D HV YE"
Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.
- Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 2/22 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 21108643009
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 104-253 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 115-230 V
- Rango de tensión (CC)
- 104-253 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 38 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 142,89 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Grupo de zonas de polvo
- IIIB
- Gas de rango fuera de zona
- 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131021254
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Número de artículo
- 21108643009
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 104-253 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 115-230 V
- Rango de tensión (CC)
- 104-253 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Intensidad luminosa (cd)
- 38 cd
- color de lente
- Amarillo
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 468,78 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Grupo de zonas de polvo
- IIIB
- Gas de rango fuera de zona
- 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66/67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131021254
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 576.97 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 576.97 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.29 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.72 MB | Download | |
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | N/A | 61.86 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | N/A | 35.97 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | N/A | 499.37 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | N/A | 1.29 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 9.2 | 7.9 | 10.4 | |
| Advertencia | 18.4 | 15.8 | 20.8 | |
| Indicación | 41.4 | 35.6 | 46.8 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 30.2 | 25.9 | 34.1 | |
| Advertencia | 60.4 | 51.8 | 51.2 | |
| Indicación | 135.8 | 116.6 | 93.8 | |