You are currently viewing content for: España · español

Información sobre el producto "QUADRO LED-HI-3G/3D HV RD"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 2/22 y las áreas de clase , división
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21108645009
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
104-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
104-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Intensidad luminosa (cd)
37 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
140,99 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIB
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131019275
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21108645009
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
104-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
104-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Intensidad luminosa (cd)
37 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
462,57 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIB
Gas de rango fuera de zona
2
Polvo procedente de fuera de la zona
22
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131019275
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 576.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 576.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.72 MB Download
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D N/A pdf 61.86 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf N/A pdf 35.97 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D N/A pdf 499.37 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D N/A pdf 1.29 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 8.6 7.1 9
Advertencia 17.2 14.2 18
Indicación 38.7 32 40.5