You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "QUADRO-LED-TL RD YE GN HV"

Las balizas de la serie QUADRO ofrecen dispositivos de señalización visual de alto rendimiento con tecnología de xenón y LED para aplicaciones industriales exigentes y en zonas peligrosas. Su diseño robusto y compacto, junto con su rendimiento certificado, garantizan una notificación de alarma fiable incluso en condiciones adversas.

  • Junta moldeada que se mantiene perfectamente en su sitio - Garantiza una instalación rápida y segura
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Elementos de cierre situados fuera de las juntas - Garantía de un sellado seguro y a prueba de fugas de la carcasa
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Adecuado para aplicaciones exigentes y de uso intensivo
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21106640008
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,03 A
Intensidad luminosa (cd)
80 cd
color de lente
Rojo, amarillo, verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (m)
207,32 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
1,32 kg
GTIN (EAN)
4061131121435
ETIM-Class
EC001353
Dimensiones del producto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número de artículo
21106640008
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
90-253 V
Rango de tensión nominal (CC)
115-230 V
Rango de tensión (CC)
90-253 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,03 A
Intensidad luminosa (cd)
80 cd
color de lente
Rojo, amarillo, verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Función de luz continua
Yes (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
680,18 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
2,91 lb.
GTIN (EAN)
4061131121435
ETIM-Class
EC001353
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 660.08 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 660.08 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 505.44 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506684_Rev05_Feb21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf N/A pdf 56.15 KB Download
Conformity_UKCA_085507040_Rev00_Sep21_Quadro_LED_TL_TLI.pdf N/A pdf 33.21 KB Download
Quick Guide Quadro LED-TL N/A pdf 301.5 KB Download
MANUAL QUADRO LED-TL N/A pdf 505.44 KB Download