You are currently viewing content for: España · español

Información sobre el producto "SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A"

Datos técnicos
Número de artículo
42222005502
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Corriente de arranque a 60 Hz
35 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
X5
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
15 °C
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-400 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V DC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 50/50
Capacidad del depósito (L)
10 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
120 L/min
Presión de la bomba (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
1 K
Conexión (fluido refrigerante)
1 1/2 pulgadas
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
36000 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30-55 °C
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
Presión de la bomba (60 Hz, bar)
3 bar
Caudal (bomba) (l/min) (60 Hz)
120 L/min
Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Potencia frigorífica en W18/A45 (60 Hz, W)
31000 W
Potencia frigorífica en W18/A45 (50 Hz, W)
31000 W
Modbus
Sí (1)
Número de artículo
42222005502
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Corriente de arranque a 60 Hz
35 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
X5
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°F)
86 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
59 °F
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-400 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
24V DC
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 50/50
Capacidad del depósito (L)
10 L
Capacidad del depósito (gal)
2,64 gal
Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
31,70 gal/min
Presión de la bomba (50 Hz, psi)
44 psi
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
1 K
Conexión (fluido refrigerante)
1 1/2 pulgadas
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
36000 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
122830 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-22-131 °F
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Presión de la bomba (60 Hz, psi)
44 psi
Caudal (Bomba) (gal/min) (60 Hz)
31,70 gal/min
Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Potencia frigorífica en W18/A45 (60 Hz, BTU)
105776 btu/h
Potencia frigorífica en W18/A45 (50 Hz, BTU)
105776 btu/h
Modbus
Sí (1)

Technical Drawings

SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A

Dimensiones
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in