Información sobre el producto "SPC 600 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A "
- Número de artículo
- 42226005001
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 75 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 75 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 35 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- X5
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 35200 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 35200 W
- Tipo de refrigerante
- R410A
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 15 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
- 24V DC
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 50/50
- Capacidad del depósito (L)
- 10 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 500 L/min
- Presión de la bomba (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 1 K
- Conexión (fluido refrigerante)
- 2 pulgadas
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 36000 W
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- SPC 600
- Area of application (market)
- Industrial
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -30-55 °C
- Peso del producto (kg)
- 420 kg
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (mm)
- 2400 mm x 1200 mm x 440 mm
- Caudal (bomba) (l/min) (60 Hz)
- 500 L/min
- Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Potencia de calefacción eléctrica
- 2000 W
- Potencia frigorífica en W18/A45 (60 Hz, W)
- 60000 W
- Potencia frigorífica en W18/A45 (50 Hz, W)
- 60000 W
- Modbus
- Sí (1)
- Número de artículo
- 42226005001
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Color de la carcasa/artículo RAL
- 7035
- Frecuencia nominal
- 50 Hz
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 75 A
- Consumo de corriente nominal a 60 Hz
- 75 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 35 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- X5
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 35200 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 35200 W
- Tipo de refrigerante
- R410A
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 59 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tensión del circuito auxiliar del refrigerador
- 24V DC
- Mezcla de refrigerante (recomendada)
- Agua/glicol - 50/50
- Capacidad del depósito (L)
- 10 L
- Capacidad del depósito (gal)
- 2,64 gal
- Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 132,09 gal/min
- Presión de la bomba (50 Hz, psi)
- 44 psi
- Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
- 1 K
- Conexión (fluido refrigerante)
- 2 pulgadas
- Tipo de fluido refrigerante
- Agua
- Método de montaje del refrigerador
- Independiente
- Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
- 36000 W
- Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
- 122830 btu/h
- Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
- SPC 600
- Area of application (market)
- Industrial
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -22-131 °F
- Peso del producto (lb.)
- 925,94 lb.
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
- Caudal (Bomba) (gal/min) (60 Hz)
- 132,09 gal/min
- Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Potencia frigorífica en W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Potencia de calefacción eléctrica
- 2000 W
- Potencia frigorífica en W18/A45 (60 Hz, BTU)
- 204728 btu/h
- Potencia frigorífica en W18/A45 (50 Hz, BTU)
- 204728 btu/h
- Modbus
- Sí (1)
Datos técnicos
Technical Drawings
SPC 600 CE WT 400-460/3/50-60Hz R410A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Dimensiones