- Empresa
-
Soluciones térmicas
- FIND A PRODUCT
- OBTÉN ASESORAMIENTO
- OBTENER AYUDA
- HERRAMIENTAS Y DESCARGAS
- Soluciones de señalización
- Centro de Experiencia
Filtro
PF Catálogo
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11622103110
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11622103115
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11622153110
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11622153115
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11622803110
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 64,5m³/h 125 mm x 125 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11622803115
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11632103110
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11632103115
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11632153110
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11632153115
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11632803110
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11632803115
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11642103110
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11642103115
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11642153110
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11642153115
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11642803110
PF 42500
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 160m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11642803115
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11643103110
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11643103115
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11643153110
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11643153115
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 9011 UL
- Número de artículo
- 11643803110
PF 43000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 263,5m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
- Número de artículo
- 11643803115