You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 32000 230V 55 UV 7035 N3R"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • Sistema de construcción apto para uso en exteriores (NEMA 3R) - Manejo fiable bajo la lluvia, la nieve y la exposición a los rayos UV
  • Mayor resistencia a la humedad y a los chorros de agua - Filtración fiable en entornos adversos
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
110,5 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
64,5 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
64,5 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
19 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
18 W
Potencia absorbida en corriente continua
19 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensiones del producto (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Profundidad de instalación (mm)
87 mm
Peso del producto (kg)
0,87 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075714
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
65 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
38 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
19 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
18 W
Potencia absorbida en corriente continua
19 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
CC / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R
Tipo de medios filtrantes
Filtro plisado
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
cojinete de manguito
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
6.97 inch x 6.97 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.66 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
3,43 pulgada
Peso del producto (lb.)
1,9 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131075714
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.05 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.32 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 UV 7035 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.43 in