PF
PF 32000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 110,5m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12/3R UV 7035 UL
Número de producto:
11632803115
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Sistema de construcción apto para uso en exteriores (NEMA 3R) - Manejo fiable bajo la lluvia, la nieve y la exposición a los rayos UV
- Mayor resistencia a la humedad y a los chorros de agua - Filtración fiable en entornos adversos
Información sobre el producto "PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Sistema de construcción apto para uso en exteriores (NEMA 3R) - Manejo fiable bajo la lluvia, la nieve y la exposición a los rayos UV
- Mayor resistencia a la humedad y a los chorros de agua - Filtración fiable en entornos adversos
- Tipo de tensión
- DC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 110,5 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
- 110,5 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 64,5 m³/h
- Flujo de aire en modo combinado DC (m³/h)
- 64,5 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 5 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 5 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 5 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 40 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 81 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,61 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131075844
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- DC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 65 cfm
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 38 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 5 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 5 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 5 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
- 40 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R
- Tipo de medios filtrantes
- Filtro plisado
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Resistente a los rayos UV
- Sí (1)
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 7.95 inch x 7.95 inch x 3.43 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 3,19 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 1,3 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131075844
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 3.6 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.82 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 24DC 55 UV 7035 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 81 mm
- A
- 6.97 in
- B
- 6.97 in
- X
- 7.95 in
- Y
- 7.95 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.19 in
Dimensiones