PFH-T 200-500W

Calentador ventilado compacto con termostato integrado 200–500 W
  • alta potencia a índice de tamaño ⇒ diseño pequeño y compacto
  • amplia gama de potencia térmica 200–1200 W en un alojamiento
  • calentamiento rápido mediante tecnología PTC
  • montaje en la pared o en guía DIN
  • baja temperatura superficial
  • protección en los dedos en la entrada y salida
  • termostato integrado ajustable

termostato integrado

temperaturas extremas

montaje DIN

Datos técnicos

DatosPFH-T 200PFH-T 300PFH-T 400PFH-T 500
Rendimiento calorífico (Ta = +10 °C)200 W300 W400 W500 W
Sistema de protección para
objetivo de uso previsto
IP 20
Rango de ajuste–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Temperatura de funcionamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715
o 4 x tornillos M5 (no incluido)

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 320 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 1,2 MB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 5,2 MB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 180 KB Descargar

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • inglés
pdf 290 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPFH-T 200PFH-T 300PFH-T 400PFH-T 500
Número de artículo230 V17020710034170307100341704071003417050710034

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diferentes opciones de montaje

    directamente en la pared con tornillos o mediante fijación a presión en guía DIN.

  2. 2

    Protección segura

    contra la formación de condensado en el armario eléctrico gracias al calentamiento rápido mediante tecnología PTC.

  3. 3

    Amplia gama

    de potencia térmica de 200 a 1,200 W en un único alojamiento compacto y delgado.

  4. 4

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.

  5. 5

    Protección de los dedos

    en la entrada y la salida, así como una temperatura superficial baja para garantizar la seguridad.

  6. 6

    Se utilizan principalmente

    en los armarios eléctricos más grandes para evitar temperatura bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  7. 7

    Termostato integrado ajustable

    para la regulación automática de la temperatura mínima del armario eléctrico.