PF 42.500

Ventilador con filtro
  • tamaño de instalación 4, caudal de aire de hasta 160 m³/hh
  • dos clases de rendimiento, abertura compatible
  • sistema de protección IP 54 e IP 55, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • resistencia UV (versión IP 55, RAL 7035)
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 4 de la 3ª generación
  • los filtros de escape también están disponibles en un embalaje de 24 piezas para un montaje más rápido

tamaño

sustitución de estera de filtro sin herramientas

montaje sin herramientas

negro/RAL 9011

sistema de protección

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Asociación Estándar Canadiense

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Conformidad euroasiática

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPF 42.500
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 HzCC
230 V115 V12 V24 V48 V
Caudal de aire boca libreIP 54125 / 138 m³/h125 m³/h
IP 55145 / 160 m³/h145 m³/h
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 55G4
Margen de temperatura–20 … +55 °C–40 … +55 °C
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev01_Mar24_PF_11000-67000.pdf pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP STEP 11 MB Download
30165-971_PF 42500_DC_PDG.STEP STEP 14 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 530 KB Descargar

Dibujo (IGES)

  • inglés
zip 3,9 MB Descargar

Certificación EAC

  • español
pdf 250 KB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoCAPF 42.500
Sistema de protecciónTensión nominal230 V CA115 V CA
IP 54Número de artículo1164210105511642151055
IP 55Número de artículo1164210305511642153055
Detalles del pedidoCCPF 42.500
Sistema de protecciónTensión nominal12 V CC24 V CC48 V CC
IP 54Número de artículo116428510551164280105511642701055
IP 55Número de artículo116428530551164280305511642703055

Números de artículo para otras tensiones y versiones a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo1861160003218611600036
Dimensiones216 x 216 mm212 x 200 mm