AB WB
ABS
ABx Lampe torche au xénon 15J 102cd
24VDC RAL1012 RD
Réf. produit :
21001805000
Les feux clignotants au xénon compacts de la série ABx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Flash puissant 15 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
Informations sur le produit "ABS 24 DC RD"
Les feux clignotants au xénon compacts de la série ABx offrent une signalisation visuelle fiable dans un design classique.
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Composants de haute qualité - Garantie d'une longue durée de vie avec un rendement lumineux de 70 % même après 8 millions de clignotements
- Tube flash avec pince de fixation - Offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations
- Flash puissant 15 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
- Référence
- 21001805000
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 102 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 234,1 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131101352
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Référence
- 21001805000
- Plage de tension nominale (CC)
- 24-24 V
- Plage de tension (CC)
- 21.6-26.4 V
- Type de tension
- DC
- Consommation de courant nominale alternatif (lampe-torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Consommation de courant nominale (lampe torche à 1 Hz) (tension nominale inférieure)
- 0,7 A
- Intensité lumineuse (cd)
- 102 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 768,04 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
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
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Jaune
- Matériau du boîtier
- Aluminium
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Poids du produit (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131101352
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensions du produit (pouces)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 307.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 307.79 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Avertissement | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Indication | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Avertissement | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Indication | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |