BE-Series
BExB G15-E-P-Ex
BEx Ancienne lampe torche feu clignotant au xénon 15J 102cd zone 1, 2, 21, 22
230VAC RAL3000 RD
Réf. produit :
31110105000
Les balises LED et au xénon antidéflagrantes de la série BEx offrent une signalisation visuelle hautement performante pour les zones 1 et 2 et, selon le modèle, pour les zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une signalisation d’alarme fiable dans les applications exigeantes.
- Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 55 °C
- Boîtier de raccordement Ex e - Câblage facile et installation rapide sans avoir à accéder au boîtier Ex d
- Flash puissant 15 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
Informations sur le produit "BExB G15-E-P 230V AC RD"
Les balises LED et au xénon antidéflagrantes de la série BEx offrent une signalisation visuelle hautement performante pour les zones 1 et 2 et, selon le modèle, pour les zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une signalisation d’alarme fiable dans les applications exigeantes.
- Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
- Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
- Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 55 °C
- Boîtier de raccordement Ex e - Câblage facile et installation rapide sans avoir à accéder au boîtier Ex d
- Flash puissant 15 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
- Référence
- 31110105000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 102 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (m)
- 234,1 m
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Gaz hors zone
- 1, 2
- Poussière provenant de zones hors zone
- 21, 22
- Plage de fonctionnement (°C)
- -50-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC/Verre
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 2,75 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131160892
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensions du produit (mm)
- 240 mm x 165 mm x 215 mm
- Référence
- 31110105000
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 230-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Intensité lumineuse (cd)
- 102 cd
- couleur de la lentille
- Rouge
- Type de signal optique
- Feu clignotant
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Distance de visionnage maximale (pieds)
- 768,04 ft.
- Type de lampe
- XENON
- Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
- 8000000
- Gaz hors zone
- 1, 2
- Poussière provenant de zones hors zone
- 21, 22
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -58-131 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC/Verre
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 6,06 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131160892
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.18 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 414.73 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 414.73 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf | N/A | 51.6 KB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Avertissement | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Indication | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Avertissement | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Indication | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |