You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "BExB G15-E-P 24V DC YE"

Les balises LED et au xénon antidéflagrantes de la série BEx offrent une signalisation visuelle hautement performante pour les zones 1 et 2 et, selon le modèle, pour les zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une signalisation d’alarme fiable dans les applications exigeantes.

  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 55 °C
  • Boîtier de raccordement Ex e - Câblage facile et installation rapide sans avoir à accéder au boîtier Ex d
  • Flash puissant 15 J J - Le feu clignotant au xénon garantit une excellente perceptibilité
Caractéristiques techniques
Référence
31110803000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
170 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
302,22 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Gaz hors zone
1, 2
Poussière provenant de zones hors zone
21, 22
Plage de fonctionnement (°C)
-50-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille ou du dôme
PC/Verre
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
2,75 kg
GTIN (EAN)
4061131161059
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (mm)
240 mm x 165 mm x 215 mm
Référence
31110803000
Plage de tension nominale (CC)
24-24 V
Plage de tension (CC)
21.6-26.4 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
170 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Feu clignotant
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
991,53 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Gaz hors zone
1, 2
Poussière provenant de zones hors zone
21, 22
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-58-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille ou du dôme
PC/Verre
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
6,06 lb.
GTIN (EAN)
4061131161059
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (pouces)
9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.18 MB Download
Product sheet DE PDF 414.73 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 13.2 12.4 12.4
Avertissement 26.4 24.8 24.8
Indication 59.4 55.8 55.8