You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "BExCS 110-05D-P 115VAC RD ATEX"

Les dispositifs de signalisation combinés de la série BEx offrent une alarme sonore et visuelle hautement performante pour les zones dangereuses des zones 1 et 2 et, selon le modèle, des zones 21 et 22. Leur conception robuste garantit une signalisation fiable dans les applications industrielles exigeantes.

  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Résistance aux températures extrêmes - Utilisation parfaite entre -50 °C et 55 °C
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
  • Flash au xénon puissant - Effet de signalisation élevé et large couverture
Caractéristiques techniques
Référence
32074155000
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Plage de tension (50 Hz)
103-126 V
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,25 A
Type de tension
AC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
110 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-9 dB
Nombre de tons d’alarme
32
Nombre de sonneries externes sélectionnables
3
Intensité lumineuse (cd)
32 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (m)
131,12 m
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Groupe de zones de gaz
IIB
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
1, 2
Poussière provenant de zones hors zone
21, 22
Plage de fonctionnement (°C)
-50-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille ou du dôme
PC/Verre
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
235 mm x 162 mm x 263 mm
Référence
32074155000
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-115 V
Plage de tension (50 Hz)
103-126 V
Type de tension
AC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
110 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-9 dB
Nombre de tons d’alarme
32
Nombre de sonneries externes sélectionnables
3
Intensité lumineuse (cd)
32 cd
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
430,19 ft.
Type de lampe
XENON
Nombre de clignotements jusqu'à 70 % de l'émission lumineuse
8000000
Groupe de zones de gaz
IIB
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
1, 2
Poussière provenant de zones hors zone
21, 22
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-58-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille ou du dôme
PC/Verre
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
11,023 lb.
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.07 MB Download
Product sheet DE PDF 1.71 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.71 MB Download
Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf N/A pdf 49.86 KB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 27.4 23.2 27.4
Avertissement 54.8 46.4 54.8
Indication 123.3 104.4 123.3