Intense BR50
BR50-LED-CL CL
Intense Module de lumière fixe à LED pour colonne lumineuse
115VAC
Réf. produit :
28250371612
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Support en acier inoxydable - Résistant, hygiénique et facile à nettoyer
Informations sur le produit "BR50-LED-CL HI CL 115 AC WH"
La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.
- Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement
- Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
- Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
- LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
- Support en acier inoxydable - Résistant, hygiénique et facile à nettoyer
- Référence
- 28250371612
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 98-132 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,022 A
- couleur de la lentille
- Effacer
- Couleur claire
- Blanc
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-50 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Matériau du boîtier
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131249061
- Diamètre extérieur
- 54 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- Poids du produit (kg)
- 0,09 kg
- Référence
- 28250371612
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-115 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 98-132 V
- Type de tension
- AC
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,022 A
- couleur de la lentille
- Effacer
- Couleur claire
- Blanc
- Type de signal optique
- Lumière continue
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 54
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-122 °F
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Matériau du boîtier
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131249061
- Diamètre extérieur
- 54 mm
- Dimensions du produit (pouces)
- 3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- Poids du produit (lb.)
- 0,2 lb.
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |