You are currently viewing content for: Pays-Bas · français

Informations sur le produit "BR50-LED-CL HI RD 24AC/DC RD"

La colonne lumineuse modulaire INTENSE BR 50 permet de mettre en place des concepts d'indication d’état adaptés à chaque application pour les machines et les processus. Il est possible de combiner jusqu'à cinq modules LED, au xénon, audibles, fonction surveillée ou IO-Link, avec des options de montage flexibles, afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

  • Options de fixation polyvalentes - Peut être monté soit sur un pied tubulaire avec socle, soit sur un tube, soit sur un support de montage, soit directement 
  • Ultra-lumineux et ultra-fin - Excellente perceptibilité dans une construction compacte de ø 54 mm
  • Fusible IP renforcé grâce à un joint d'étanchéité en option - Convient aux environnements soumis à des lavages à haute pression
  • LED remplaçable - Design durable qui réduit les déchets
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
28250376055
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
12-24 V
Plage de tension (50 Hz)
10.8-26.4 V
Type de tension
AC/DC
Consommation de courant nominale continu
0,11 A
couleur de la lentille
Rouge
Couleur claire
Rouge
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Plage de fonctionnement (°C)
-25-50 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Matériau du boîtier
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131247067
Diamètre extérieur
54 mm
Dimensions du produit (mm)
81.5 mm x 56 mm x 56 mm
Poids du produit (kg)
0,09 kg
Référence
28250376055
Plage de tension nominale (CC)
12-24 V
Plage de tension (CC)
10.8-26.4 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
12-24 V
Plage de tension (50 Hz)
10.8-26.4 V
Type de tension
AC/DC
Consommation de courant nominale continu
0,11 A
couleur de la lentille
Rouge
Couleur claire
Rouge
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-122 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Matériau du boîtier
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131247067
Diamètre extérieur
54 mm
Dimensions du produit (pouces)
3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
Poids du produit (lb.)
0,2 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download