You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "CCE6301 WT CE B STD 230/1/50 R1234YF"

Les centrales de refroidissement Pfannenberg constituent une solution centralisée et économique, et répondent parfaitement aux besoins de l'industrie en matière de contrôle précis de la température et de fiabilité absolue, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Robustes, fiables et extrêmement faciles à entretenir, les centrales de refroidissement compactes CCE garantissent une réduction des coûts de maintenance et une durée de vie prolongée.

Nos centrales de refroidissement compactes et efficaces CCE 6101 à 6301 (type NEMA 12) offrent de nombreuses fonctionnalités que l'on ne retrouve habituellement que sur des modèles plus volumineux. Ces centrales de refroidissement de petite taille constituent la solution idéale pour le refroidissement intégré des moteurs et/ou le refroidissement de process requis par les centres d'usinage à grande vitesse. Durables, fiables et extrêmement faciles à entretenir, les refroidisseurs compacts CCE garantissent une réduction des coûts de maintenance et une durée de vie prolongée. Leur alimentation monophasée permet de les installer facilement dans la plupart des environnements commerciaux et industriels.

  • Conformité internationale - Entièrement conforme aux normes internationales de sécurité électrique CE et UL 508A, garantissant une installation simplifiée à l'échelle mondiale et l'absence d'obstacles réglementaires
  • Compatibilité avec les systèmes de refroidissement par eau-glycol - Offre une flexibilité maximale grâce à différents rapports de mélange du fluide frigorigène adaptés aux différents climats et aux besoins des processus, tout en garantissant des performances de refroidissement stables et en prévenant tout risque de gel et de corrosion
  • Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
  • Système de manutention intégré avec points de levage et socle industriel multifonctionnel - Garantit une installation et un repositionnement sûrs et sans effort, réduit les risques de dommages et simplifie les opérations de manutention, de transport et d'entretien pour un déploiement plus rapide et plus fiable.
  • Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
Caractéristiques techniques
Référence
42130245101
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
9,6 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
9,9 A
Courant d'appel à 50 Hz
30 A
Courant d'appel à 60 Hz
36 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
54
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1800 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
2100 W
Type de fusible
T
Valeur du fusible
12 A
Quantité de réfrigérant (g)
770 g
Quantité de réfrigérant (onze)
27,16 oz.
Type de fluide frigorigène
R1234yf
Température maximale du fluide (°C)
45 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Pack de configuration de la centrale de refroidissement
Configuration B
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Capacité du réservoir (L)
10 L
Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
7,5 L/min
Pression de la pompe (50 Hz, bar)
3,5 bar
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
2 K
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
2400 W
Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, W)
2400 W
Raccordement (fluide de refroidissement)
1/2 pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
Type et valeur du fusible de protection
T / 12 A
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
2400 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
CCE6301 WT
Area of application (market)
Industriel
Plage de fonctionnement (°C)
13-45 °C
Poids du produit (kg)
72 kg
GTIN (EAN)
4061131276180
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Référence
42130245101
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
60 Hz
Consommation de courant nominale à 50 Hz
9,6 A
Consommation de courant nominale à 60 Hz
9,9 A
Courant d'appel à 50 Hz
30 A
Courant d'appel à 60 Hz
36 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
54
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1800 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
2100 W
Type de fusible
T
Valeur du fusible
12 A
Quantité de réfrigérant (onze)
27,16 oz.
Type de fluide frigorigène
R1234yf
Température maximale du fluide (°F)
113 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale (50 Hz)
230-230 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Pack de configuration de la centrale de refroidissement
Configuration B
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Capacité du réservoir (L)
10 L
Capacité du réservoir (gal)
2,64 gal
Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
1,98 gal/min
Pression de la pompe (50 Hz, psi)
51 psi
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
2 K
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, BTU)
8189 btu/h
Puissance frigorifique pour W18/A32 (60 Hz, BTU)
8189 btu/h
Raccordement (fluide de refroidissement)
1/2 pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Autonome
Type et valeur du fusible de protection
T / 12 A
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
2400 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
8190 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
CCE6301 WT
Area of application (market)
Industriel
Plage de températures de fonctionnement (°F)
55-113 °F
Poids du produit (lb.)
158,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131276180
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 87.34 KB Download

Technical Drawings

CCE6301 WT CE B STD 230/1/50 R1234YF

Dimensions
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in