You are currently viewing content for: Pays-Bas · français

Informations sur le produit "CPC1600 WT CE STD 230/1/50-60Hz R513A"

Le système de refroidissement CPC 1600 répond aux exigences des sites de production performants et facilite l'installation, l'intégration et la maintenance.

  • Centrale de refroidissement compact « Plug-and-Play » pour une installation rapide et une intégration sans effort - Installation très rapide sans complexité technique, réduction des délais et des coûts de mise en service, démarrage rapide et intégration transparente, même dans des espaces restreints ou au sein d'infrastructures existantes : temps d'arrêt minimaux, déploiement simplifié et flexibilité maximale en matière d'agencement.
  • Architecture de prestations de service à entretien rapide avec accès facile, système de filtration à remplacement rapide et diagnostics intelligents - Permet de réduire les temps d'entretien et les coûts de maintenance, garantissant ainsi une aide en cas de défaut plus rapide et plus précise, une durée de vie prolongée des composants et, au final, une disponibilité maximale de la machine.
Caractéristiques techniques
Référence
42190165501
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Nombre de phases
1
Type de fusible
gG
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°C)
30 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Puissance frigorifique pour W18/A32 (50 Hz, W)
1600 W
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Intégré
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
1600 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
CPC 1600
Area of application (market)
Industriel
Poids du produit (kg)
41 kg
GTIN (EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
602 mm x 520 mm x 545 mm
Référence
42190165501
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Nombre de phases
1
Type de fusible
gG
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°F)
86 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 80/20
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Intégré
F-Gas ready
Oui
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
1600 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
5460 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
CPC 1600
Area of application (market)
Industriel
Poids du produit (lb.)
90,39 lb.
GTIN (EAN)
4061131268369
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
20 inch x 20.47 inch x 21.45 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.29 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download