Informations sur le produit "Cable gland M20x1,5 ATEX"
ATEX Cable Gland, long
M20 x 15, e EX, black, polyamide glass fibre reinforced, long thread 15 mm
M20 x 15, e EX, black, polyamide glass fibre reinforced, long thread 15 mm
- Référence
- 28112000020
- Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
- Entrée de câble
- ETIM-Class
- EC002750
- GTIN (EAN)
- 4061131149477
- Poids du produit (kg)
- 0,017 kg
- Référence
- 28112000020
- ETIM-Class
- EC002750
- Poids du produit (lb.)
- 0,38 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131149477
- Type d'accessoire/pièce de rechange pour la technologie de signalisation
- Entrée de câble
- Dimensions du produit (pouces)
- 0.95 inch x 1.10 inch x 1.69 inch
Caractéristiques techniques