Hybrid Series
DHS 3461
Série DHS 3000 Climatiseurs Fixation latérale for outdoor app. 1500-2100W
SC 7035 R513A
Réf. produit :
13482042205
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Indice de protection élevé - Ces appareils sont spécialement conçus pour assurer une autoprotection fiable dans les environnements NEMA 3R, 4 et 4X
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Informations sur le produit "DHS 3461 115V Type 3R/4 LG"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Indice de protection élevé - Ces appareils sont spécialement conçus pour assurer une autoprotection fiable dans les environnements NEMA 3R, 4 et 4X
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Référence
- 13482042205
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,28
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1200 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 17,5 A
- Quantité de réfrigérant (g)
- 650 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 103-126 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 731 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 17.5 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 1466-2198 W
- Consigne de température d'usine (°C)
- 35 °C
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 69,9 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131256564
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- Référence
- 13482042205
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,28
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1200 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 17,5 A
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 22,93 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 103-126 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 17.5 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 5000-7500 btu/h
- Consigne de température d'usine (°F)
- 95 °F
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 154 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131256564
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |