You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "DHS 3481 400/460V Type 4/4X SS"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).

  • Indice de protection élevé - Ces appareils sont spécialement conçus pour assurer une autoprotection fiable dans les environnements NEMA 3R, 4 et 4X
  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Caractéristiques techniques
Référence
13482022308
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot ANSI
61
Nom du contrôleur
Standard Controller
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,28
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1200 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1200 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
10 A
Quantité de réfrigérant (g)
650 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
731 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
CC / 10 A
plage de puissance frigorifique régulée (watts)
1466-2198 W
Consigne de température d'usine (°C)
35 °C
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
64 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256649
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Référence
13482022308
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot ANSI
61
Nom du contrôleur
Standard Controller
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,28
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1200 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1200 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
10 A
Quantité de réfrigérant (onze)
22,93 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
424 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
424 cfm
Type et valeur du fusible de protection
CC / 10 A
plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
5000-7500 btu/h
Consigne de température d'usine (°F)
95 °F
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
141 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256649
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download