You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A"

Caractéristiques techniques
Référence
42180805501
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 60 Hz
17,5 A
Courant d'appel à 60 Hz
35 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
4500 W
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°C)
35 °C
Température minimale du fluide (°C)
13 °C
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
24V DC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 50/50
Capacité du réservoir (L)
10 L
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
1 K
Raccordement (fluide de refroidissement)
3/4 de pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Fixation latérale/murale
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
36000 W
Brève description du type d'appareil de refroidissement
DMC 8.0
Area of application (market)
Industriel
Plage de fonctionnement (°C)
-20-55 °C
Poids du produit (kg)
170 kg
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (mm)
1202 mm x 880 mm x 320 mm
Pression de la pompe (60 Hz, bar)
1 bar
Débit (Pompe) (l/min) (60 Hz)
60 L/min
Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Puissance de chauffage électrique
2000 W
Modbus
Oui (1)
Référence
42180805501
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
7035
Fréquence nominale
50 Hz
Consommation de courant nominale à 60 Hz
17,5 A
Courant d'appel à 60 Hz
35 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
55
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
4500 W
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale du fluide (°F)
95 °F
Température minimale du fluide (°F)
55 °F
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Plage de tension nominale à 60 Hz
230-230 V
Type de tension
AC
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
24V DC
Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
Eau/glycol - 50/50
Capacité du réservoir (L)
10 L
Capacité du réservoir (gal)
2,64 gal
Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
1 K
Raccordement (fluide de refroidissement)
3/4 de pouce
Type de fluide de refroidissement
Eau
Méthode de montage de la centrale de refroidissement
Fixation latérale/murale
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
36000 W
Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
122830 btu/h
Brève description du type d'appareil de refroidissement
DMC 8.0
Area of application (market)
Industriel
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-4-131 °F
Poids du produit (lb.)
374,79 lb.
GTIN (EAN)
4061131270461
ETIM-Class
EC002516
Dimensions du produit (pouces)
47.32 inch x 34.65 inch x 12.6 inch
Pression de la pompe (60 Hz, psi)
15 psi
Débit (Pompe) (gal/min) (60 Hz)
15,85 gal/min
Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Puissance de chauffage électrique
2000 W
Modbus
Oui (1)
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 875.03 KB Download
User manual standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.15 MB Download

Technical Drawings

DMC 8.0 WT UL STD 230/1/60Hz R513A

Dimensions
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in