You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DPF33000 SL 230V 9003"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.Notre ventilateur à filtre Datawind (NEMA Type 12) est monté à l'extérieur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations où l'espace est limité, telles que les baies de serveurs. Ce produit offre un flux d’air particulièrement élevé tout en garantissant un indice de protection IP 55, Type 12, grâce à ses ailettes et ses pales de rotor optimisées pour le flux d’air.

  • Certifié conforme aux normes internationales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualité des produits reconnue et fiable à l'échelle mondiale
  • Conçu pour les environnements informatiques industriels - Un refroidissement fiable pour les baies informatiques dans les ateliers de production
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Design pour montage externe - Permet de préserver un espace précieux dans le rack à l'intérieur de l'armoire
  • Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
Caractéristiques techniques
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
258,2 m³/h
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
195,3 m³/h
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
45 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
39 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
42 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
palier à douille
Couleur du capot/de la housse RAL
9003
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
175 mm x 151.6 mm
Dimensions du produit (mm)
155 mm x 255 mm x 305 mm
Poids du produit (kg)
3,26 kg
GTIN (EAN)
4061131244110
ETIM-Class
EC000320
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
152 cfm
Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
115 cfm
Nombre de fans
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
45 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
39 W
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
42 dB(A)
Type et valeur du fusible de protection
CC / 6 A
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Type de médias filtrants
Filtre plissé
Efficacité de filtration
91 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Roulement
palier à douille
Couleur du capot/de la housse RAL
9003
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
6.89 inch x 5.97 inch
Dimensions du produit (pouces)
11.9 inch x 9.3 inch x 12.01 inch
Poids du produit (lb.)
7,187 lb.
GTIN (EAN)
4061131244110
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.54 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download