Datawind Filterfan
DPF 67000
Ventilateurs à filtre DPF Datawind 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9003
Réf. produit :
18182000047
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.Notre ventilateur à filtre Datawind (NEMA Type 12) est monté à l'extérieur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations où l'espace est limité, telles que les baies de serveurs. Ce produit offre un flux d’air particulièrement élevé tout en garantissant un indice de protection IP 55, Type 12, grâce à ses ailettes et ses pales de rotor optimisées pour le flux d’air.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.Notre ventilateur à filtre Datawind (NEMA Type 12) est monté à l'extérieur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations où l'espace est limité, telles que les baies de serveurs. Ce produit offre un flux d’air particulièrement élevé tout en garantissant un indice de protection IP 55, Type 12, grâce à ses ailettes et ses pales de rotor optimisées pour le flux d’air.
- Certifié conforme aux normes internationales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualité des produits reconnue et fiable à l'échelle mondiale
- Conçu pour les environnements informatiques industriels - Un refroidissement fiable pour les baies informatiques dans les ateliers de production
- Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
- Design pour montage externe - Permet de préserver un espace précieux dans le rack à l'intérieur de l'armoire
- Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
Informations sur le produit "DPF67000 115V 9003"
L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.Notre ventilateur à filtre Datawind (NEMA Type 12) est monté à l'extérieur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations où l'espace est limité, telles que les baies de serveurs. Ce produit offre un flux d’air particulièrement élevé tout en garantissant un indice de protection IP 55, Type 12, grâce à ses ailettes et ses pales de rotor optimisées pour le flux d’air.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.Notre ventilateur à filtre Datawind (NEMA Type 12) est monté à l'extérieur, ce qui en fait la solution idéale pour les installations où l'espace est limité, telles que les baies de serveurs. Ce produit offre un flux d’air particulièrement élevé tout en garantissant un indice de protection IP 55, Type 12, grâce à ses ailettes et ses pales de rotor optimisées pour le flux d’air.
- Certifié conforme aux normes internationales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualité des produits reconnue et fiable à l'échelle mondiale
- Conçu pour les environnements informatiques industriels - Un refroidissement fiable pour les baies informatiques dans les ateliers de production
- Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
- Design pour montage externe - Permet de préserver un espace précieux dans le rack à l'intérieur de l'armoire
- Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 50 Hz (m³/h)
- 951,4 m³/h
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (m³/h)
- 950 m³/h
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (m³/h)
- 625,2 m³/h
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 196 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- Filtre plissé
- Efficacité de filtration
- 91 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9003
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Dimensions de la découpe (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensions du produit (mm)
- 508 mm x 210 mm x 432 mm
- Poids du produit (kg)
- 7,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Flux d’air sans obstruction à 60 Hz (cfm)
- 560 cfm
- Flux d’air en mode combiné 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Nombre de fans
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 196 W
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 66 dB(A)
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Type de médias filtrants
- Filtre plissé
- Efficacité de filtration
- 91 %
- Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
- G4
- Roulement
- palier à douille
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9003
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- Dimensions de la découpe (pouces)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensions du produit (pouces)
- 17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
- Poids du produit (lb.)
- 16,45 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244134
- ETIM-Class
- EC000320
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.54 KB | Download |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |