You are currently viewing content for: Vietnam · français

Informations sur le produit "DTFS 6041 230V DIS 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Rendement énergétique - La conception à microcanaux permet une dissipation thermique jusqu’à 40 % supérieure à celle des condenseurs standard, améliorant ainsi le transfert de chaleur du fluide frigorigène vers l’air ambiant
Caractéristiques techniques
Référence
13824451055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Display
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,1
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,2
Courant d'appel à 50 Hz
5,4 A
Courant d'appel à 60 Hz
5,4 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Montage latéral ou encastré
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,423 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,423 W
Type de fusible
gG
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
870 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
940 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
870 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
690 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
730 W
Quantité de réfrigérant (g)
225 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
290 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
340 m³/h
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
22 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131258223
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
550 mm x 280 mm x 280 mm
Référence
13824451055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Display
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,1
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,2
Courant d'appel à 50 Hz
5,4 A
Courant d'appel à 60 Hz
5,4 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Montage latéral ou encastré
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,423 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,423 W
Type de fusible
gG
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
2969 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
3207 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
2354 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
2491 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
7,94 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
171 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
200 cfm
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
48,5 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131258223
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
21.65 inch x 11.02 inch x 11.02 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 378.46 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.46 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download