You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTI 8041ES 230V CSC 7035"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
  • Facilité d’utilisation - Le capot amovible permet d'accéder facilement aux composants de commande situés à l'avant, tandis que la conception du condenseur à micro-canaux réduit les risques d'encrassement et simplifie le nettoyage lors de la maintenance courante
  • Construction compacte - Le montage semi-encastré réduit l'encombrement de l'armoire et permet de gagner de la place
Caractéristiques techniques
Référence
13097998345
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Chinese Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,07
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,14
Courant d'appel à 50 Hz
6 A
Courant d'appel à 60 Hz
6 A
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,386 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,42 W
Valeur du fusible
10 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
800 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
900 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
800 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
550 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
650 W
Quantité de réfrigérant (g)
300 g
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
620 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
620 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
535 m³/h
Poids du produit (kg)
20,5 kg
GTIN (EAN)
4061131244943
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
670 mm x 380 mm x 200 mm
Référence
13097998345
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Chinese Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,07
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,14
Courant d'appel à 50 Hz
6 A
Courant d'appel à 60 Hz
6 A
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
0,386 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
0,42 W
Valeur du fusible
10 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
2729,6 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
3070,8 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
1876,6 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
2217,8 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
660 oz.
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
365 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
315 cfm
Poids du produit (lb.)
45,19 lb.
GTIN (EAN)
4061131244943
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
26.38 inch x 14.96 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.18 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 437.17 KB Download

Technical Drawings

DTI 8041ES 230V CSC 7035

Dimensions
A
640 mm
B
108 mm
C
221.9 mm
D
221.9 mm
E
95.2 mm
H
235 mm
I
350 mm
X
380 mm
Y
687 mm
Z
198 mm