DTx 8000P
DTI 8801P
Série DTx 8000P Climatiseurs Partiellement encastré for outdoor app.
230VAC IC LH 7035 R513A
Réf. produit :
90000008801
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.Des performances optimales dans les environnements extrêmes. Rendement énergétique élevé, fiabilité, durabilité et adaptation aux environnements difficiles.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.Des performances optimales dans les environnements extrêmes. Rendement énergétique élevé, fiabilité, durabilité et adaptation aux environnements difficiles.
- Rendement énergétique - Économies d'énergie importantes grâce à un Design axé sur l'efficacité
- Préfiltre en option - Peut être équipé de filtres en aluminium, en non-tissé ou plissés pour une utilisation dans différentes conditions ambiantes, ce qui prolonge la durée de vie et les intervalles d'entretien
- Rendement énergétique - La conception à microcanaux permet une dissipation thermique jusqu’à 40 % supérieure à celle des condenseurs standard, améliorant ainsi le transfert de chaleur du fluide frigorigène vers l’air ambiant
Informations sur le produit "DTI 8801P 230V IC LAP 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.Des performances optimales dans les environnements extrêmes. Rendement énergétique élevé, fiabilité, durabilité et adaptation aux environnements difficiles.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.Que les armoires électriques soient exposées à une chaleur, un froid, une humidité ou une poussière extrêmes, la sécurité est garantie dans les environnements difficiles.
Pfannenberg propose des ensembles d'équipements de la série DTS/I 8000 adaptés à toutes ces conditions environnementales, offrant ainsi le champ d'application le plus large possible, avec une plage de température allant de -40 °C à +55 °C maximum.Des performances optimales dans les environnements extrêmes. Rendement énergétique élevé, fiabilité, durabilité et adaptation aux environnements difficiles.
- Rendement énergétique - Économies d'énergie importantes grâce à un Design axé sur l'efficacité
- Préfiltre en option - Peut être équipé de filtres en aluminium, en non-tissé ou plissés pour une utilisation dans différentes conditions ambiantes, ce qui prolonge la durée de vie et les intervalles d'entretien
- Rendement énergétique - La conception à microcanaux permet une dissipation thermique jusqu’à 40 % supérieure à celle des condenseurs standard, améliorant ainsi le transfert de chaleur du fluide frigorigène vers l’air ambiant
- Référence
- 90000008801
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Contrôleur intelligent
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,3
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,2
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel à 50 Hz
- 45 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 45 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Nombre de phases
- 1
- Puissance de chauffage électrique
- 1500 W
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1850 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1970 W
- Type de fusible
- gG
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 4000 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 4200 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 4000 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 3250 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 3450 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 1100 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 72 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1400 mm x 670 mm x 300 mm
- Modbus
- Oui (1)
- Référence
- 90000008801
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Contrôleur intelligent
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,3
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,2
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel à 50 Hz
- 45 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 45 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Nombre de phases
- 1
- Puissance de chauffage électrique
- 1500 W
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1850 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1970 W
- Type de fusible
- gG
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 13648 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 14331 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 11089 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 11772 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 38,80 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 158,73 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 55.11 inch x 26.38 inch x 11.81 inch
- Modbus
- Oui (1)
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
DTI 8801P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensions