DTx 9000 Series
DTI 9041
Série DTx 9000 Climatiseurs Partiellement encastré for indoor app. 870W
230VAC SC 7035 R134a
Réf. produit :
13299041055
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
Informations sur le produit "DTI 9041 230V SC 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
Les séries DTI et DTS répondent à toutes les exigences relatives à une installation partiellement encastrée (DTI) et à une installation latérale (DTS) pour toutes les tailles de boîtiers.
- Grande distance entre l'entrée et la sortie d'air - Un flux d’air plus long améliore la circulation de l’air et contribue à éliminer les points chauds dans l’armoire électrique
- Référence
- 13299041055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,66
- Courant d'appel à 50 Hz
- 22,16 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,524 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 870 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 870 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 580 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 400 g
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 300 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Poids du produit (kg)
- 29,5 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131061137
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 602 mm x 380 mm x 231 mm
- Référence
- 13299041055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,66
- Courant d'appel à 50 Hz
- 22,16 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 0,524 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2969 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1979 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 11339,81 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 177 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Poids du produit (lb.)
- 65,048 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131061137
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 23.71 inch x 14.96 inch x 9.1 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 360.51 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 422.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 422.85 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 392.28 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.81 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Manual DTx 9x41 | N/A | 1.81 MB | Download | |
| Supplement DTX 9041 230V SC | N/A | 455.63 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTI 9041 230V SC 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 577 mm
- L
- 350 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 599 mm
- Z1
- 171 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 22.72 in
- L
- 13.78 in
- X
- 14.96 in
- Y
- 23.58 in
- Z1
- 6.73 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensions