You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 3031SS 115V 304 Type 4/4X"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Caractéristiques techniques
Référence
13383144158
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Nom du contrôleur
Standard Controller
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,44
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
243 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
5 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
350 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
350 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
350 W
Quantité de réfrigérant (g)
145 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
40 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
10 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
169 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
64 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
CC / 5 A
plage de puissance frigorifique régulée (watts)
264-381 W
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
14 kg
Plage de fonctionnement (°C)
8-45 °C
GTIN (EAN)
4061131066521
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
394 mm x 178 mm x 191 mm
Référence
13383144158
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Nom du contrôleur
Standard Controller
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,44
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
3R
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
64 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
243 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
5 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
1194 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
1150 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
5,11 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
104 °F
Température interne du boîtier (°F)
50 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
37 cfm
Type et valeur du fusible de protection
CC / 5 A
plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
900-1300 btu/h
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
30 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
46-114 °F
GTIN (EAN)
4061131066521
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
15.52 inch x 7 inch x 7.53 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.76 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.76 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.61 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Product sheet DE pdf 430.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 429.38 KB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 268.88 KB Download

Technical Drawings

DTS 3031SS 115V 304 Type 4/4X

Mounting holes Ø 10 mm

Dimensions
A
135 mm
B
124 mm
C
328 mm
D
128 mm
E
146 mm
F
162 mm
X
177.8 mm
Y
393.7 mm
Z
191.4 mm
A
5.31 in
B
4.88 in
C
12.91 in
D
5.04 in
E
5.75 in
F
6.38 in
X
7 in
Y
15.5 in
Z
7.54 in