DTS 3000 Series
DTS 3041
Série DTS 3000 Climatiseurs Fixation latérale for indoor app. 800W
115VAC SC 7035 R513A
Réf. produit :
13382344255
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Informations sur le produit "DTS 3041 115V 60Hz SC N12 7035"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
- Référence
- 13382344255
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,16
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 690 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 800 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 800 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 650 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 400 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 40 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 10 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 150 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 325 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 10 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 23 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131064367
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 512 mm x 254 mm x 274 mm
- Référence
- 13382344255
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,16
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 690 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2700 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2200 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 14,1 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 104 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 50 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 191 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 10 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 62 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131064367
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 20.16 inch x 10 inch x 10.8 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.55 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.24 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.4 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3041 115V 60Hz SC N12 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 152.4 mm
- B
- 230.3 mm
- C
- 209.6 mm
- D
- 26.1 mm
- E
- 203.2 mm
- F
- 225.6 mm
- G
- 238.1 mm
- H
- 14.3 mm
- I
- 76.1 mm
- X
- 255.3 mm
- Y
- 515.2 mm
- Z
- 274 mm
- A
- 6 in
- B
- 9.07 in
- C
- 8.25 in
- D
- 1.03 in
- E
- 8 in
- F
- 8.88 in
- G
- 9.37 in
- H
- 0.56 in
- I
- 3 in
- X
- 10.05 in
- Y
- 20.28 in
- Z
- 10.79 in
Dimensions