You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTS 3461C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Caractéristiques techniques
Référence
13581261205
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Standard Controller
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
4022 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
4022 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
6100 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
6100 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
6100 W
Quantité de réfrigérant (g)
1400 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
105 kg
Plage de fonctionnement (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261391
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Référence
13581261205
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Standard Controller
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
4022 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
4022 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
20814 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
20814 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
49,38 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
815,18 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
815,18 cfm
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
231,49 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261391
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 385.47 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 384.07 KB Download

Technical Drawings

DTS 3461C 400/460V 3~ SC 7035 R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensions
X
400 mm