You are currently viewing content for: Thaïlande · français

Informations sur le produit "DTS 3461C 460V 60Hz SC LH LT GY"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Caractéristiques techniques
Référence
13384136375
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Standard Controller
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,52
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
2431 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
7 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
6120 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
6120 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
3407 W
Quantité de réfrigérant (g)
650 g
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
2259 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
2259 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
1145 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
1145 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
CC / 7 A
plage de puissance frigorifique régulée (watts)
3410-6125 W
Poids du produit (kg)
108 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131247579
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1452 mm x 400 mm x 409 mm
Référence
13384136375
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Standard Controller
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,52
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
56
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
81 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
2431 W
Type de fusible
CC
Valeur du fusible
7 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
20901 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
11636 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
22,93 oz.
Type de fluide frigorigène
R134a
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
674 cfm
Type et valeur du fusible de protection
CC / 7 A
plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
11636-20901 btu/h
Poids du produit (lb.)
210,1 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131247579
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.19 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.92 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download

Technical Drawings

DTS 3461C 460V 60Hz SC LH LT GY

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensions
A
610 mm
B
325 mm
C
160 mm
D
310 mm
E
12.5 mm
F
216 mm
G
280 mm
H
26 mm
I
350 mm
J
175 mm
K
280 mm
L
340 mm
M
20 mm
X
400 mm
Y
1452 mm
Z
500 mm
A
24.02 in
B
12.8 in
C
6.3 in
D
12.2 in
E
0.49 in
F
8.5 in
G
11.02 in
H
1.02 in
I
13.78 in
J
6.89 in
K
11.02 in
L
13.39 in
M
0.79 in
X
15.75 in
Y
57.17 in
Z
19.69 in