ActivCool
DTS 5381
ActivCool DTS 5000 Climatiseurs Fixation latérale for indoor app. 1500W
230VAC LED 9006 R513A
Réf. produit :
13584341178
Les climatiseurs de la série DTS 5000 assurent un refroidissement fiable des armoires électriques, conçu pour garantir la continuité des opérations industrielles. L'indication d’état à LED ou un écran entièrement numérique en option offre une visibilité immédiate, tandis qu'un joint préinstallé permet une mise en place rapide et homogène. L'accès externe aux principaux composants renforce la sécurité en réduisant l'exposition aux armoires sous tension et contribue à minimiser les temps d'arrêt liés à la maintenance.Disponible dans des capacités optimisées allant de 4 000 à 10 000 Btu/h (1,17 kW à 2,93 kW) avec des options de type de protection 12, 3R et 4X, la série DTS 5000 est conçue pour les environnements exigeants, des ateliers de production aux infrastructures extérieures. Le réfrigérant R513A à faible PRG (potentiel de réchauffement global) permet de se conformer aux réglementations en constante évolution, offrant ainsi aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux une plateforme de refroidissement prête pour l’avenir, facile à installer, s’intégrant parfaitement et simple à entretenir.
Informations sur le produit "DTS 5381 513A 230V 304SS LED LA LH"
Les climatiseurs de la série DTS 5000 assurent un refroidissement fiable des armoires électriques, conçu pour garantir la continuité des opérations industrielles. L'indication d’état à LED ou un écran entièrement numérique en option offre une visibilité immédiate, tandis qu'un joint préinstallé permet une mise en place rapide et homogène. L'accès externe aux principaux composants renforce la sécurité en réduisant l'exposition aux armoires sous tension et contribue à minimiser les temps d'arrêt liés à la maintenance.Disponible dans des capacités optimisées allant de 4 000 à 10 000 Btu/h (1,17 kW à 2,93 kW) avec des options de type de protection 12, 3R et 4X, la série DTS 5000 est conçue pour les environnements exigeants, des ateliers de production aux infrastructures extérieures. Le réfrigérant R513A à faible PRG (potentiel de réchauffement global) permet de se conformer aux réglementations en constante évolution, offrant ainsi aux équipementiers, aux intégrateurs et aux utilisateurs finaux une plateforme de refroidissement prête pour l’avenir, facile à installer, s’intégrant parfaitement et simple à entretenir.
- Référence
- 13584341178
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot ANSI
- 61
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- LED
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,4
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,4
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel à 50 Hz
- 22 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 22 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance de chauffage électrique
- 1500 W
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1075 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1075 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 1500 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 1500 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 1500 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 5118 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 1080 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 520 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 1060 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 1060 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 10 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 2051-2491 W
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 49 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262145
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 925 mm x 300 mm x 485 mm
- Référence
- 13584341178
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot ANSI
- 61
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- LED
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,4
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,4
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel à 50 Hz
- 22 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 22 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance de chauffage électrique
- 1500 W
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1075 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1075 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 10 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 3685 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3685 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 18,34 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 624 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 624 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 523 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 523 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 10 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 108,03 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262145
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
DTS 5381 513A 230V 304SS LED LA LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Dimensions